O Antirrefluxo de Válvula de Retenção Dupla deve ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61 e 372, deve ser listado pela ASSE® 1015, classificado para 180°F e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal deve ser de Bronze com baixo teor de chumbo para os tamanhos 3/4" e 1", e Nylon para os tamanhos 1-1/4" a 2". O alojamento deve ser de Nylon reforçado e os elastômeros do disco de assento devem ser de silicone (aprovados pela FDA). A primeira e a segunda verificações devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O Antirrefluxo de Válvula de Retenção Dupla deve ser um ZURN WILKINS Modelo 350XL.
Conformidade:
ASSE 1015, listado cUPC, certificado CSA B64.5, compatível com AWWA C510, aprovado pela USC, NSF/ANSI/CAN 61 e 372
Características:
Palavras-chave: Conjunto de válvula de retenção dupla, proteção contra riscos à saúde, descarga de linha, preparação rápida para o inverno, linhas de água potável, controle de conexão cruzada, tanque de expansão térmica, dispositivo antirrefluxo, conjunto de válvula Wilkins 350XL
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |