A Válvula Redutora de Pressão deve ser uma válvula acionada por diafragma e controlada por piloto. O corpo principal da válvula deve ser de ferro dúctil ASTM A 536. A haste da válvula básica deve ser guiada na parte superior e inferior. O diafragma não deve ser usado como superfície de assentamento. Todas as superfícies ferrosas internas e externas devem ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade. O controle piloto deve ser ajustável em campo de 15 psi a 150 psi. A válvula deve ser certificada de acordo com a Norma NSF/ANSI 61. A Válvula Redutora de Pressão com bypass deve ser uma ZURN WILKINS Modelo ZW209BP.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Válvula redutora de pressão, Válvula redutora de pressão de baixo fluxo, Válvula reguladora de pressão, Válvula reguladora de pressão Zurn, Válvula reguladora de pressão de água Zurn
Atende aos requisitos da norma NSF/ANSI 61*
*O produto contém teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |