Publicar produtos
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Traduzido por Google,

    O conjunto de prevenção de refluxo do princípio de pressão reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, ASSE® listado 1013 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. As verificações e a válvula de alívio devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo do princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 375A.

    Conformidade:

    • Aprovado por Massachusetts,
    • NSF 61
    • NSF 372
    • Listado ASSE® 1013
    • C511 compatível com AWWA (apenas com portões) e C550
    • Certificado CSA® B64.4
    • Listado cUPC®
    • Classificado pela UL®
    • Classificado C-UL®
    • Aprovado pela USC
    • Aprovado pela FM®

    Características:

    • Várias opções de válvulas de fechamento para cada aplicação facilitam a instalação
    • Revestimento epóxi completo dentro e fora do corpo da válvula, eliminando a exposição à corrosão
    • Utiliza o composto de verificação de baixa perda de carga Zurn Wilkins para desempenho confiável e superior
    • Em conformidade com a lei de baixo teor de chumbo

    Palavras-chave: wilkins 375a, dispositivo antirrefluxo de 6 polegadas, válvulas de corte, Compound Check, conjunto de refluxo de pressão reduzida, dispositivos antirrefluxo de pressão reduzida, dispositivo antirrefluxo de princípio de pressão reduzida, conjuntos de zona de pressão reduzida, conjunto de princípio de pressão reduzida, controle de conexão cruzada, entrada ranhurada

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-375a
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.38
    • Largura (polegadas)11.75
    • Profundidade (polegadas)35.13
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)191
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves

    Disponibilidade da região

    América do Norte