A válvula redutora de pressão deve ser certificada de acordo com NSF/ANSI/CAN 61 e 372, consistindo em um corpo de bronze fundido com baixo teor de chumbo e uma carcaça de sino de bronze, e um parafuso para ajustar a pressão a jusante. A carcaça do sino de bronze deverá ser rosqueada ao corpo nos tamanhos 1"-2" ou fixada ao corpo com parafusos de aço inoxidável nos tamanhos 2-1/2", 3" ou 4". A montagem deverá ser balanceada. projeto do pistão e deve reduzir a pressão em condições de fluxo e sem fluxo com Venturi integrado para melhorar o desempenho do fluxo. O conjunto deve ser acessível para manutenção sem a necessidade de remover o corpo da linha. Deve incluir um cartucho removível e materiais resistentes à corrosão. A Válvula Redutora de Pressão deve ser uma ZURN WILKINS Modelo 500XL3.
Aplicativo:
Zurn Wilkins modelo 500XL3 projetado para instalação em linhas de água potável para reduzir a alta pressão de entrada para uma pressão de saída mais baixa. O venturi integral patenteado permite que a válvula tenha o melhor desempenho de vazão da categoria. A alta capacidade de fluxo torna este dispositivo mais adequado para sistemas de encanamento comerciais e linhas de água industriais. O design de bypass integral de ação direta evita o acúmulo de pressão excessiva no sistema causada pela expansão térmica (1" - 2"). O design balanceado do pistão permite que a válvula redutora de pressão reaja de maneira suave e responsiva às mudanças na demanda de vazão do sistema, ao mesmo tempo que fornece proteção contra mudanças na pressão de entrada. Inclui um cartucho removível e materiais resistentes à corrosão.
Conformidade:
Listado ASSE® 1003, listado cUPC®, certificado CSA® B356, atende aos requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 e 372
Características:
Palavras-chave: PRV, Válvula Redutora de Pressão, 500XL3
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |