Publicar produtos
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Traduzido por Google,

    O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser listado na ASSE® 1013, classificado para 180°F e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal e as tampas de acesso serão de bronze (ASTM B 584), o anel da sede e todos os polímeros internos serão Noryl™ e os elastômeros do disco da sede serão de silicone. A primeira e a segunda verificações deverão ser acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. Se instalada em ambientes internos, a instalação deverá ser fornecida com um adaptador de entreferro. Para uso apenas em aplicações não potáveis. O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS modelo 975XL.

    Características:

    • O design do padrão Wye reduz o tempo e os custos de instalação
    • Um design testado e comprovado, preferido por instaladores em todo o mundo
    • O fácil acesso à primeira verificação para remoção de detritos reduz os custos de manutenção
    • Toda a unidade pode ser reparada em linha

    Palavras-chave: Wilkins 975xl, preventor de refluxo zurn 975xl, preventor de refluxo de pressão reduzida, preventor de refluxo de princípio de pressão reduzida, peças de reparo zurn 975xl2, inverno wilkins zurn 975xl, preventores de refluxo de pressão reduzida (RP), conjuntos de zona de pressão reduzida

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-975xl
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.5
    • Largura (polegadas)5.12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves