Publicar produtos
Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Traduzido por Google,

O Antirrefluxo de Princípio de Pressão Reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, classificado para 180° F e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal deve ser de Nylon e os elastômeros do disco de assento devem ser de silicone. Se instalado em ambientes internos, a instalação deve ser fornecida com um adaptador de entreferro. O Antirrefluxo de Princípio de Pressão Reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 375XL.

Conformidade:

Aprovado por Massachusetts, listado pela ASSE 1013, listado pela cUPC, certificado pela CSA B64.4, compatível com AWWA C511, aprovado pela USC, NSF/ANSI/CAN 61 e 372

Características:

  • O vaso de pressão EZSwap é removível para fácil acesso e maior conveniência
  • O vaso de pressão EZSwap durável e resistente a UV resiste à corrosão e ao acúmulo de minerais para suportar melhor as condições adversas
  • Construção mínima em bronze atua como um impedimento contra roubo
  • A ferramenta de descarga de linha opcional proporciona descarga de linha fácil, economizando até 15 minutos por instalação e facilitando a preparação para o inverno.
  • ASSE listado 1013 e cUPC listado
  • Certificado pela CSA B64.4 e atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61
  • Em conformidade com a Lei da Água Potável Segura
  • Aprovado pela Fundação para Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia

Palavras-chave: dispositivos antirrefluxo, dispositivo antirrefluxo de pressão reduzida, dispositivo antirrefluxo, dispositivo antirrefluxo wilkins, dispositivo antirrefluxo wilkins, válvula antirrefluxo

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-375xl
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas