Publicar produtos
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Traduzido por Google,

    O Conjunto de Prevenção de Refluxo de Dupla Retenção deve ser certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61, listado como ASSE® 1015 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil com revestimento em epóxi (ASTM A 536 Grau 4), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser de NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser de EPDM. As válvulas de retenção devem ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo de Dupla Retenção deve ser um modelo WILKINS 450.

    Conformidade:

    • Cidade de Los Angeles aprovada
    • Massachusetts MA aprovado
    • Padrão NSF61
    • Padrão NSF372
    • Padrões ASSE
    • Compatível com AWWA C510 e C550
    • Certificado CSA® B64.5
    • cUPC
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USC confirmado
    • Aprovado pela FM

    Características:

    • Tamanhos 2 1/2" e 3"
    • Pressão máxima de trabalho da água: 175 PSI
    • Temperatura máxima de trabalho da água: 140°F
    • Pressão de teste hidrostático: 350 PSI
    • Conexões finais (ranhuradas para tubos de aço): AWWA C606
    • Conexões finais (flangeadas): ANSI B16.42 Classe 15

    palavras-chave: Dispositivo antirrefluxo Zurn 450, conjunto de válvula de retenção dupla, dispositivo antirrefluxo Zurn, válvula de proteção de água potável, válvula de controle de água Zurn, 10-450, 212-450

    Especificação
    • Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. The Model 450 shall provide protection where a potential health hazard does not exist. Ideal for use where lead-free* valves are required.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-450
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosDouble Check Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas