Publicar produtos
Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traduzido por Google,
Projetado para instalação em linhas de água potável em sistemas de extinção de incêndio para proteger contra sifonagem e contrapressão de água poluída no abastecimento de água potável. O modelo 450DA deve fornecer proteção onde não existir um risco potencial à saúde. Para aplicações que exigem fluxo vertical para cima e fluxo vertical para baixo. Incorpora by-pass medido para detectar vazamentos e uso não autorizado de água. NSF® Listed-Standard 61, Anexo G* *O produto contém um teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
Especificação
  • The Double Check Detector Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1048 and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Detector Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 450DA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-450da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas