Publicar produtos
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduzido por Google,
    O conjunto de prevenção de refluxo com detector de dupla retenção deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, listado pela ASSE® 1048 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem plena. O corpo principal, o carretel e a tampa de acesso devem ser de aço inoxidável 304L, o anel de vedação e a válvula de retenção devem ser de Noryl™ (listado pela NSF), a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de vedação devem ser de EPDM. As válvulas de retenção primária e secundária devem ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo com detector de dupla retenção deve ser um WILKINS Modelo 450STDAR.
    Conformidade:
    (Orientação somente vertical para cima - vertical para baixo)
    • Aprovado pela Fundação para o Controle de Conexões Cruzadas
    e Pesquisa Hidráulica na Universidade do Sul da Califórnia
    • Listado pela ASSE® 1048
    • Certificado CSA® B64.5
    • Compatível com AWWA C510 (somente com portões) e C550
    • Classificado pela UL®
    • Classificado como C-UL®
    • Aprovado pela FM®
    • Atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25% de teor médio ponderado de chumbo)
    Características:
    • Corpo em aço inoxidável de alta qualidade que resiste à corrosão e prolonga a vida útil do produto.
    • Ideal para novas instalações ou substituição direta.
    • Componentes de válvulas de retenção e alívio comprovados ao longo do tempo garantem fácil manutenção e maior tempo de funcionamento do sistema de água.
    • Válvulas de retenção compostas patenteadas proporcionam uma queda de pressão ultrabaixa, conforme documentado pelas autoridades de aprovação, reduzindo a necessidade de uma bomba auxiliar.
    • Carretel AR patenteado para substituição direta, compatível com os comprimentos de instalação das válvulas padrão N comuns.
    • O carretel AR mantém as aprovações das agências reguladoras quando instalado pela fábrica.
    • O sistema de bypass com medidor detecta vazamentos e outros usos de água; pode ser instalado em qualquer um dos lados do produto para facilitar a instalação.
    • Disponível nos tamanhos de 4 a 10 polegadas.
    Palavras-chave: dispositivo antirretorno, refluxo, dispositivo antirretorno, válvula antirretorno, válvula antirretorno, dispositivos antirretorno, válvula antirretorno, dispositivo de prevenção de refluxo, prevenção de refluxo, padrão N, dupla retenção, 450, 450stdar, conjunto detector de dupla retenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-450stdar
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosDouble Check Detector Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas