Publicar produtos
Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduzido por Google,

O dispositivo antirrefluxo de princípio de pressão reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, listado pela ASSE® 1013 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e as tampas de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536 Grau 4), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. O projeto guiado da haste central deve incorporar duas molas de torção para polarizar a retenção na posição fechada. A primeira e a segunda retenção devem ser acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. Se instalado em ambientes internos, a instalação deve ser fornecida com um adaptador de entreferro. O dispositivo antirrefluxo de princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 475 ou 475V.

Características:

  • O padrão 475 "N" proporciona uma pegada muito pequena
  • Zurn Wilkins Compound Check para baixa perda de carga

Palavras-chave: Dispositivo antirrefluxo de pressão reduzida, regulador de refluxo, proteção contra riscos, retrofits, Compound Check, Conjunto de princípio de pressão reduzida, Conjunto de detector de pressão reduzida, Conjuntos de princípio de pressão reduzida, golpe de aríete, expansão térmica da água, drenagem ampla, Dispositivo antirrefluxo, válvulas de corte, válvula de alívio, supressores de choque de golpe de aríete, válvulas redutoras de pressão da água, válvulas de retenção, escala de manômetro

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-475
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors