Publicar produtos
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduzido por Google,

    O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, listado pela ASSE® 1047 e fornecido com válvulas de gaveta OS & Y de passagem plena. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de aço inoxidável 304L, o anel de vedação e a válvula de retenção devem ser de NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de vedação devem ser de EPDM. As válvulas de retenção e a válvula de alívio devem ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deve ser um WILKINS Modelo 475STDA.

    Conformidade:

    • Norma NSF 61
    • NSFStandard372
    • ASSE 1047
    • C511
    • CSA B64.4
    • UL
    • NPCC
    • Aprovado pela FM

    Características:

    • Corpo em aço inoxidável de alta qualidade que resiste à corrosão e prolonga a vida útil do produto.
    • Seu tamanho compacto permite a substituição direta.
    • Componentes de válvulas de retenção e alívio comprovados ao longo do tempo garantem fácil manutenção e maior tempo de funcionamento do sistema de água.
    • Válvulas de retenção compostas patenteadas proporcionam uma queda de pressão ultrabaixa, conforme documentado pelas autoridades de aprovação, reduzindo a necessidade de uma bomba auxiliar.
    • Carretel AR patenteado para substituição direta, compatível com os comprimentos de instalação das válvulas padrão N comuns.
    • O carretel AR mantém as aprovações das agências reguladoras quando instalado pela fábrica.
    • O dispositivo antirretorno elimina a necessidade de blocos de ancoragem de concreto, permitindo uma instalação mais fácil e um custo menor.
    • Disponível nos tamanhos de 4 a 10 polegadas.

    Palavras-chave: dispositivo antirretorno, refluxo, dispositivo antirretorno, válvula antirretorno, válvula antirretorno, dispositivos antirretorno, válvula antirretorno, dispositivo de prevenção de refluxo, prevenção de refluxo, padrão N, dupla retenção, 475, 475STDA, conjunto detector de pressão reduzida, 10-475STDA, 4-475STDA, 6-475STDA, 8-475STDA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-475STDA
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas