Publicar produtos
Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traduzido por Google,
Projetado para instalação em linhas de água potável em sistemas de proteção contra incêndio para proteger contra sifonagem e contrapressão de água contaminada no abastecimento de água potável. O Modelo 475DA fornecerá proteção onde existir um risco potencial à saúde. Para aplicações que exigem fluxo vertical ascendente e descendente vertical. Incorpora by-pass medido para detectar vazamentos e uso não autorizado de água.

Atende aos requisitos da NSF/ANSI 61*

*O produto contém um teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
Especificação
  • The Reduced Pressure Detector Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access covers shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Detector Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 475DA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-475da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas