Publicar produtos
Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer

Traduzido por Google,

O conjunto do detector de pressão reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® listado 1047 e fornecido com válvulas de gaveta OS e Y de passagem completa. O corpo principal e as tampas de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536 Grau 4), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. A primeira e a segunda verificações devem ser acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. Se instalado em ambientes internos, a instalação deve ser fornecida com um adaptador de entreferro. O conjunto do detector de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 475DA ou 475DAV.

Conformidade:

Listado pela ASSE® 1047 (4” a 8”), compatível com AWWA C550, classificado pela UL® (4” a 10”), classificado pela C-UL® (4” a 10”), aprovado pela FM® (4” a 8”), aprovado pela USC (4" a 8"), NSF/ANSI/CAN 61

Características:

  • Tamanhos: 4", 6", 8", 10"
    Pressão máxima de trabalho da água 175 PSI
  • Temperatura máxima de trabalho da água 140°F
  • Pressão de teste hidrostático 350 PSI Conexões finais
  • (ranhurado para tubo de aço) AWWA C606
  • (Flangeado) ANSI B16.42 Classe 150
  • Porta de descarga da válvula de alívio: 2 1/2” - 6” - 2,75 pol² 8” - 10” - 3,69 pol²

Palavras-chave: Dispositivo antirrefluxo, Dispositivo antirrefluxo Zurn, Dispositivo antirrefluxo de pressão reduzida Zurn, Dispositivo antirrefluxo Wilkins, Dispositivos antirrefluxo reduzidos Wilkins

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-475dav
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas