O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deverá ser certificado pela NSF/ANSI 61, listado pela ASSE® 1047 e fornecido com válvulas de gaveta OS & Y de passagem plena. O corpo principal, o carretel e a tampa de acesso deverão ser de aço inoxidável 304L, o anel de vedação e a válvula de retenção deverão ser de NORYL™, a haste deverá ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de vedação deverão ser de EPDM. As válvulas de retenção e a válvula de alívio deverão ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deverá ser um WILKINS Modelo 475STDAR.
Conformidade:
Aprovado pela Fundação para o Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia (orientação VUVD)
• Listado pela ASSE® 1047
• Em conformidade com a AWWA C550
• Certificado CSA® B64.4
• Classificado pela UL®
• Classificado como C-UL®
• Aprovado pela FM®
• Atende aos requisitos das normas NSF/ANSI/CAN 61* e 372
*(TEOR MÉDIO PONDERADO DE CHUMBO INFERIOR A 0,25%)
Características:
Palavras-chave: dispositivo antirretorno, refluxo, dispositivo antirretorno, válvula antirretorno, válvula antirretorno, dispositivos antirretorno, válvula antirretorno, dispositivo de prevenção de refluxo, prevenção de refluxo, padrão N, dupla retenção, 475, 475STDAR, conjunto detector de pressão reduzida, 10-475STDAR, 8-475STDAR
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |