| O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deverá ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, listado pela ASSE® 1047 e fornecido com válvulas de gaveta OS & Y de passagem plena. O corpo principal e a tampa de acesso deverão ser de aço inoxidável 304L, o anel de vedação e a válvula de retenção deverão ser de NORYL™, a haste deverá ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de vedação deverão ser de EPDM. As válvulas de retenção e a válvula de alívio deverão ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo com detector de pressão reduzida deverá ser um WILKINS Modelo 475STDA. Conformidade:
Características:
|
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |