Publicar produtos
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Wilkins

    Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Traduzido por Google,

    A válvula redutora de pressão deve ser certificada de acordo com NSF/ANSI/CAN 61 e 372, consistindo em um corpo de bronze fundido com baixo teor de chumbo, carcaça de sino de bronze e um parafuso para ajustar a pressão a jusante. A carcaça do sino de bronze será rosqueada ao corpo. O conjunto deverá ter um projeto de pistão balanceado e deverá reduzir a pressão em condições de fluxo e sem fluxo e manter uma queda de menos de 10 psi da pressão definida até uma vazão de 8 pés/s. O conjunto deverá ser acessível para manutenção sem a necessidade de retirar o corpo da linha. A montagem incluirá um cartucho removível e peças e haste de aço inoxidável resistentes à corrosão. A Válvula Redutora de Pressão será uma ZURN WILKINS Modelo 600XL3.

    Conformidade:

    • Massachusetts aprovado
    • NSF61
    • NSF 372

    Características:

    • Reduz a perda de pressão em toda a faixa de vazão, facilitando a especificação e o dimensionamento e melhorando a experiência do usuário
    • Internos em aço inoxidável padrão e gaiola selada proporcionam durabilidade superior
    • Funciona de forma eficaz para instalações novas e modernizadas
    • Funciona de forma eficaz para instalações novas e modernizadas
    • A parte interna do cartucho melhora a capacidade de reparo
    • A vedação aprimorada da porta de acesso ao filtro reduz o potencial de vazamentos
    • Ideal para uso residencial de alto padrão e uso comercial leve

    Palavras-chave: 600XL3, tecnologia Venturi, válvula redutora de pressão 600XL3, filtro integral, capacidade de alta vazão, queda de baixa pressão, tecnologia Venturi, linhas de água residenciais, linhas de água comerciais leves, melhor desempenho de vazão da categoria, corpo todo em bronze , haste em aço inoxidável, cartucho

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-600XL3
    • Familia de productoPressure Reducing Valves
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.25
    • Largura (polegadas)1.75
    • Profundidade (polegadas)5.25
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves