Publicar produtos
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
    Wilkins

    Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"

    Traduzido por Google,

    O disjuntor de vácuo de pressão deve ser aprovado pela ASSE 1020 e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal e a tampa devem ser de bronze (ASTM B584), a entrada de ar carregado deve usar uma mola de aço inoxidável e um anel de vedação de silicone. Todo o conjunto deverá estar acessível para manutenção e testes sem remover o dispositivo da linha. O disjuntor de pressão a vácuo será um Zurn Wilkins modelo 710.

    Características:

    • Econômico e durável com um corpo leve e compacto
    • O tamanho compacto é ideal para aplicações com espaço limitado
    • Válvula resistente à corrosão e alças de fechamento em aço inoxidável para maior durabilidade
    • Protege contra backsiphonage onde existe um risco potencial elevado à saúde
    • Os kits de reparo universais de baixo custo funcionam em montagens de 3/4 pol. e 1 pol.

    Conformidade:

    • ASSE® listado 1020
    • UPC®
    • Aprovado pela Fundação para Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia

    Palavras-chave: válvula de corte, disjuntor de vácuo, wilkins 720a, refluxo pvb, 720a wilkins, wilkins zurn, sistemas de irrigação residenciais, disjuntor de pressão de vácuo, 710 4, disjuntor de vácuo zurn, disjuntor de vácuo zurn, preventor de refluxo do disjuntor de vácuo, disjuntor de vácuo, pressão conjunto de disjuntor de vácuo, 710 3, disjuntor de vácuo 3/4, disjuntor de vácuo 3 4, 710/3, instalação de disjuntor de vácuo, quebra de vácuo, disjuntor de vácuo vs preventor de refluxo, quebra de vácuo, 1 disjuntor de vácuo, 34-710, 34 710, wilkins disjuntor de vácuo de pressão, disjuntor de pressão de vácuo wilkins 720a, disjuntor de vácuo/preventor de refluxo, 1 disjuntor de vácuo de pressão, disjuntor de vácuo de 1 polegada, disjuntor de vácuo wilkins 720-a, disjuntor de vácuo 3/4

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-710
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosPressure Vacuum Breaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_84_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVacuum breakers
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves