Publicar produtos
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Traduzido por Google,

Projetado para instalação em linhas de água de irrigação para proteger contra sifonagem de água contaminada no abastecimento de água potável. A montagem deve fornecer proteção onde exista um risco potencial à saúde.

Especificação
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-720A
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosPressure Vacuum Breaker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVacuum breakers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves