Publicar produtos
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Traduzido por Google,

    O dispositivo antirretorno de dupla retenção deverá ser certificado pela ASSE 1015, com classificação de 180°F (82°C) e fornecido com válvulas de esfera de passagem plena. O corpo principal e as tampas de acesso deverão ser de bronze (ASTM B 584), o anel de vedação e todos os polímeros internos deverão ser de Noryl™ e os elastômeros do disco de vedação deverão ser de silicone. A primeira e a segunda válvulas de retenção deverão estar localizadas em um ângulo de 45° e acessíveis para manutenção pela parte superior do dispositivo, sem a necessidade de removê-lo da tubulação. Cada válvula de retenção deverá ter tampas de acesso separadas e as torneiras de teste deverão ser acessíveis pela parte superior do dispositivo. As torneiras de teste deverão ser protegidas contra detritos por um plugue. Para uso somente em aplicações com água não potável. O dispositivo antirretorno de dupla retenção deverá ser um ZURN WILKINS Modelo 950XLT.

    Conformidade (Salvo indicação em contrário, aplica-se a larguras horizontais de 3/4" a 2").

    • Listado pela ASSE® 1015 (Fluxo vertical ascendente: 1 1/4" a 2")
    • Certificado cUPC® • Em conformidade com a AWWA C510
    • Certificado CSA® B64.5 (Fluxo vertical ascendente: 1 1/2" e 2")
    • NYC MEA 426-89-M VOL 3
    • Aprovado pela Fundação para Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia (950XLTU: 3/4" e 1" Horizontal)

    Características:

    • Tamanhos 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Pressão máxima de trabalho da água: 175 PSI
    • Temperatura máxima da água de trabalho: 180°F (82°C)
    • Pressão do teste hidrostático: 350 PSI
    • Conexões terminais (roscadas): ANSI B1.20.1
    Especificação
    • Designed for installation on water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists. For non-potable applications only.

      keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLT,0XLT,1-950XLT

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-950xlt
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosDouble Check Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas