Publicar produtos
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Traduzido por Google,

As válvulas borboleta de incêndio Zurn F49 fornecem um ajuste anti-golpe de aríete de abertura lenta para controlar o fluxo de água. Um interruptor de tamper de supervisão integral fornece um sinal de controle de alarme de incêndio quando a válvula é movida da posição aberta.

Conformidade:

  • Listado pela UL®
  • Classificado C-UL®
  • Aprovado pela FM®

Características:

  • Disponível nos tamanhos 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Menor comprimento de postura
  • Pressão máxima: 300 PSI

Palavras-chave: 4 válvulas borboleta, f49, 6 válvulas borboleta, válvulas borboleta de incêndio, regulador de pressão, supressores de golpe de aríete, golpe de aríete, ajuste de golpe de aríete, fluxo de água, controle de alarme de incêndio, válvulas de corte, atuação de baixo torque, tamper de supervisão integral

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-f49
  • Familia de productoIsolation Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.75
  • Largura (polegadas)5.31
  • Profundidade (polegadas)3.81
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)11.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula

Disponibilidade da região

América do Norte