O Sistema de Controle de Inundação Conectado (Modelo FCIS) deverá consistir em um Conjunto de Princípio de Pressão Reduzida (RP) (Modelo 375ASTW1, 375AW1, 375W1), uma Válvula de Controle Solenoide (SCV) (Modelo ZW206) e um Monitor de Válvula de Alívio Zurn, e deverá ser construído e testado na fábrica como um conjunto completo. O RP deverá ser certificado pelas normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 e listado pela ASSE 1013. O RP deverá ser fornecido com válvulas de bloqueio de passagem plena com sede resiliente e deverá ser equipado com um Monitor de Válvula de Alívio integrado que monitora a válvula de alívio na posição fechada. O anel de sede e as válvulas de retenção deverão ser de Noryl, as hastes e molas deverão ser de aço inoxidável e os elastômeros deverão ser de EPDM. A SCV deverá ser uma válvula de sede única, operada por pressão de linha, acionada por diafragma e controlada por piloto. A válvula de controle de pressão (SCV) deve vedar por meio de uma sede resistente à corrosão e um disco de sede retangular e resiliente. A haste da SCV deve ser guiada superior e inferiormente por buchas integradas e não deve conter gaxetas ou caixas de vedação. A SCV deve ser protegida com revestimento epóxi interno e externo aprovado pela FDA, e o diafragma não deve ser usado como superfície de vedação. O monitor da válvula de alívio deve ter uma tensão de entrada de 120 VCA e uma saída de 24 VCC controlada por um relé. O monitor da válvula de alívio deve ser alojado em uma caixa NEMA à prova d'água e deve ter saídas normalmente abertas e normalmente fechadas. Os três componentes, o RP, a SVC e o monitor da válvula de alívio, quando combinados, interrompem automaticamente o fornecimento de água em caso de descarga catastrófica da válvula de alívio. O conjunto do princípio de pressão reduzida, a válvula de controle solenóide e a montagem completa devem ser do sistema WILKINS FCIS.
Conformidade:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |