Publicar produtos
Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traduzido por Google,

O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Verificação Dupla deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. A primeira e a segunda válvulas de retenção devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Verificação Dupla deve ser um ZURN WILKINS Modelo 350DA.

Conformidade:

  • NSF 61
  • NSF 372
  • Listado pela UL®
  • Aprovado pela USC
  • Aprovado pela FM®

Características:

  • A instalação horizontal ou vertical oferece versatilidade e facilita a instalação
  • Menores custos de ciclo de vida na indústria de refluxo
  • O Compound Check patenteado oferece desempenho confiável e características de fluxo aprimoradas
  • A detecção de vazamentos e uso não autorizado de água diminui o risco de danos e custos desnecessários

Palavras-chave: wilkins 350, wilkins backflow 350, válvula de retenção dupla zurn, válvula de retenção dupla zurn wilkins, conjuntos de válvulas de retenção dupla, dispositivos antirrefluxo, disjuntores de vácuo, dispositivo antirrefluxo de válvula de retenção dupla, conjunto de válvula de retenção dupla, dispositivo antirrefluxo de retenção dupla, válvula de retenção dupla antirrefluxo, válvula de retenção dupla, refluxo dcva, válvula de retenção dupla prevenção de refluxo, válvula de retenção em linha, 2 válvulas de retenção

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-350da
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Detector Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.25
  • Largura (polegadas)12.75
  • Profundidade (polegadas)31
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)178
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas