Publicar produtos
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Traduzido por Google,
    Ideal para uso onde são necessárias válvulas sem chumbo*. Projetado para instalação em linhas de água potável para reduzir a alta pressão de entrada para uma pressão de saída mais baixa. O filtro integral torna o Modelo NR3XL mais adequado para sistemas de água residenciais e comerciais que exigem limpeza frequente devido a sedimentos e detritos. O design de bypass integral de ação direta evita o acúmulo de pressão excessiva do sistema causada pela expansão térmica. O design do pistão balanceado permite que o regulador reaja de maneira suave e responsiva às mudanças na demanda de fluxo do sistema, enquanto, ao mesmo tempo, fornece proteção contra mudanças de pressão de entrada. Atende aos requisitos da NSF/ANSI 61* *O produto contém um teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
    Especificação
    • The Water Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI 61 and ASSE® Listed 1003, available with single union, double union and less union end connections. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584) alloy. The bell shall be composite plastic. The cartridge shall be acetal and incorporate an integral seat. The seat disc elastomer shall be EPDM. The assembly shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Water Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model NR3XL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-nr3xl
    • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Grupo de produtosWater Pressure Reducing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves