Publicar produtos
Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank
Wilkins

Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank

Traduzido por Google,
Projetado para instalação em sistemas de água quente para proteção contra expansão térmica. Todos os tanques WTTA são do tipo bexiga fixa ASME para aplicações comerciais e industriais. Quando a pressão do sistema aumenta devido à expansão térmica, a água entra na bexiga do tanque, que se expande para a câmara de ar de pré-carga, mantendo a pressão do sistema abaixo da configuração da válvula de alívio. Está em conformidade com todos os requisitos sem chumbo e aceitável para uso em sistemas de água potável.
Especificação
  • The Water Thermal Expansion Tank shall be constructed in accordance with Section VIII of the ASME Boiler and PressureVessel Code. The outer shell shall be carbon steel. The bladder shall be FDA approved butyl rubber and prevent water from contact with shell interior. The assembly shall have a top NPT stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model WTTA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-wtta
  • Familia de productoThermal Expansion Tank
  • Grupo de produtosASME Thermal Expansion Tank
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização