Publicar produtos
Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traduzido por Google,
Ideal para uso onde são necessárias válvulas sem chumbo*. A válvula misturadora de têmpera Zurn Wilkins modelo ZW1017XL Aqua-Gard®, quando instalada na fonte de água quente, é projetada para misturar água quente e fria a fim de reduzir a temperatura da água quente no sistema de distribuição para 122°F (50° C) ou menos. A precisão superior do ZW1017XL garante uma temperatura segura da água desde a vazão mínima até a máxima. Além disso, múltiplas configurações finais tornam esta válvula adequada para todas as instalações residenciais e para a maioria das instalações comerciais leves. AVISO: Este dispositivo nunca deve ser instalado num ponto de utilização onde o utilizador final possa alterar a sua configuração. O dispositivo de ponto de uso deve ser do tipo ASSE 1070. Recomenda-se que o ZW1017XL seja instalado com uma válvula de corte e termômetro na linha de água temperada para fornecer temperaturas de mistura de água precisas e seguras, para ser usado em conjunto com o dispositivo ASSE 1070. Atende aos requisitos da NSF/ANSI 61-9* *O produto contém teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw1017xl
  • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
  • Grupo de produtosPoint of System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas