Publicar produtos
Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traduzido por Google,

Ideal para uso onde válvulas sem chumbo* são necessárias. A válvula de mistura termostática Aqua-Gard® modelo ZW1070XL da Zurn Wilkins foi projetada para ser instalada no ponto de uso para auxiliar na prevenção de escaldamento. A taxa de resposta extremamente rápida da válvula a torna mais adequada para instalação em encanamentos e aparelhos para o controle final da temperatura da água. A ZW1070XL é listada na ASSE 1070 para encanamentos, pias, lavatórios ou banheiras e misturará água quente e fria do sistema de distribuição a uma temperatura final mais segura de 95-115 °F (35-46 °C). Várias configurações de extremidade tornam esta válvula adequada para todas as instalações residenciais e comerciais.

Conformidade:

  • Aprovado por Massachusetts
  • Listado ASSE® 1070
  • NSF 61
  • NSF 372
  • Certificado CSA® B125.70
  • Listado cUPC®
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Projetado para instalação no ponto de uso
  • Adequado para vários acessórios
  • Em conformidade com a lei de baixo teor de chumbo

Palavras-chave: aquaguard xl, zurn zw1070xl, aqua guard, válvula de mistura termostática, válvula de têmpera de ponto de uso, substituição de válvula de mistura, comercial leve, válvula de mistura termostática Aqua-Gard, válvula de mistura zurn, válvula de têmpera zurn, acessórios de encanamento, pia de lavatório

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw1070xl
  • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
  • Grupo de produtosPoint of Use
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.44
  • Largura (polegadas)0.75
  • Profundidade (polegadas)5.44
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves