Publicar produtos
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Traduzido por Google,
    Ideal para uso onde são necessárias válvulas sem chumbo*. A válvula misturadora termostática Zurn Wilkins modelo ZW3870XLT Aqua-Gard® foi projetada para ser instalada no ponto de uso sob pias e torneiras com sensores para auxiliar na prevenção de queimaduras. A resposta rápida das válvulas e o controle preciso de temperatura atendem aos rigorosos padrões da ASSE 1070 listados para luminárias, pias, lavatórios ou banheiras. O ZW3870XLT misturará água quente e fria do sistema de distribuição para uma faixa de temperatura final mais segura de 95-115F (35-46C). Os acessórios de compressão de 3/8” tornam esta válvula ideal para aplicações residenciais e comerciais.

    Atende aos requisitos da NSF/ANSI 61* *O produto contém teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zw3870xlt
    • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
    • Grupo de produtosPoint of Use
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas