A válvula misturadora termostática Zurn Wilkins modelo ZW3870XLTF Aqua-Gard® foi projetada para ser instalada no ponto de uso sob pias e torneiras com sensores para auxiliar na prevenção de queimaduras. A resposta rápida e o controle preciso da temperatura atendem ao rigoroso padrão ASSE 1070 para luminárias, pias, lavatórios ou banheiras. O ZW3870XLTF misturará água quente e fria do sistema de distribuição para uma faixa de temperatura final mais segura de 95-115F (35-46C). Os acessórios de compressão de 3/8" tornam esta válvula ideal para aplicações residenciais e comerciais. A válvula possui um modo de descarga térmica especial para permitir que o pessoal de manutenção, usando uma ferramenta especial, substitua temporariamente a função anti-queimadura da válvula e lave o fluxo a jusante sistema com água de alta temperatura para fins de desinfecção Com uma taxa de fluxo mínima de 0,06 GPM, a válvula fornecerá proteção adequada contra queimaduras quando usada em conjunto com arejadores de torneira de fluxo ultrabaixo.
Conformidade:
Atende aos requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 e 372 ** (menos de 0,25% de conteúdo médio ponderado de chumbo), ASSE® listado 1070, certificado CSA® B125.70, cUPC®
Características:
Palavras-chave: válvula misturadora termostática, válvula misturadora, aqua-gard, válvula misturadora termostática aqua-gard, segurança da água, mitigação de patógenos
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |