Publicar produtos
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor

    Traduzido por Google,

    O conjunto de prevenção de refluxo do princípio de pressão reduzida deve ser certificado pela NSF/ANSI 61, ASSE® listado 1013 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. As verificações e a válvula de alívio devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo do princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS modelo 375AW1

    Conformidade:

    Aprovado por Massachusetts, Aprovado pela USC, Compatível com AWWA C511 (apenas com portões) e C550, Listado pela ASSE 1013, Listado pela cUPC, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

    Características:

    • Disponível nos tamanhos 2-1/2", 3", 4", 6", 8" e 10"
    • Corpo em ferro dúctil, extremidade ranhurada Princípio de pressão reduzida Antirrefluxo
    • Proteção de alto risco para aplicações potáveis
    • Transmite dados de descarga de água de alívio via plumbSMART™, um portal web seguro com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana
    • Parâmetros de alerta personalizáveis
    • Opte por receber notificações em tempo real por e-mail ou mensagem de texto
    • Alertas de dispositivos em estilo de painel, dados de desempenho e tendências

    Palavras-chave: dispositivo antirrefluxo conectado, dispositivo antirrefluxo conectado sem fio, dispositivo antirrefluxo, dispositivo antirrefluxo de zona de pressão reduzida

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn_375AW1
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas