Publicar produtos
WINDSOR Door Double Sliding-Fixed Sash Mark-II
WINDSOR Door Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

    Traduzido por Google,
    WINDSOR Porta Dupla Corrediça Fixa Marca-II
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWINDSOR_Door_Double_Sliding-Fixed_Sash_Mark-II
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosDouble Sliding-Fixed Sash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2030
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

    Disponibilidade da região

    Ásia