Publicar produtos
WINDSOR Window Double Sliding-Switch Mark-II

WINDSOR Window Double Sliding-Switch Mark-II

4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Janela WINDSOR Interruptor de Deslizamento Duplo Mark-II
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWINDSOR_Window_Double_Sliding-Switch_Mark-II
  • Familia de productoWindow
  • Grupo de produtosDouble Sliding-Switch
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura

Disponibilidade da região

Ásia