Publicar produtos
WINDSOR Window Fixed  Mark-II

WINDSOR Window Fixed Mark-II

Traduzido por Google,
Janela WINDSOR Fixa Mark-II
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWINDSOR_Window_Fixed_Mark-II
  • Familia de productoWindow
  • Grupo de produtosFixed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas

Disponibilidade da região

Ásia