Publicar produtos
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Traduzido por Google,

    Nossas portas corta-fogo industriais são equipadas com uma barreira líquida projetada para coletar água de combate a incêndio e líquidos perigosos para essa aplicação específica. Isso nos permite isolar completamente um local ou áreas específicas, garantindo a estanqueidade a líquidos sem impedir a circulação diária de pessoal e veículos.

    As barreiras são perfeitamente integradas aos nossos portões e portas e fecham automaticamente quando um vazamento ou incêndio é detectado. Durante as operações de combate a incêndio, essas barreiras impedem eficazmente que a água contaminada ou substâncias perigosas utilizadas no combate ao incêndio causem danos ao meio ambiente, bem como às áreas e edifícios adjacentes.

    Em conformidade com as normas VLAREM II, todas as instalações classificadas como tal devem possuir um sistema de retenção de água para combate a incêndios.

    Especificação
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei1-120-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de produtosEI1 120
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniclassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilidade da região

    Europa