Publicar produtos
Prestige Ascend Consoles
Winsted

Prestige Ascend Consoles

Traduzido por Google,
Os consoles Ascend Sit/Stand mantêm seus operadores felizes, saudáveis e produtivos. Mudar de posição ao longo do dia pode ajudar a minimizar o estresse físico e a fadiga. O Ascend oferece uma ampla gama de movimentos e permite que os operadores alternem facilmente entre sentar e ficar em pé com o apertar de um botão. Os consoles Ascend apresentam pernas de elevação elétrica com três configurações de altura programáveis para máxima versatilidade e conforto ideal em qualquer configuração de sala de controle.

Os números do modelo e as imagens mostradas acima são apenas alguns exemplos do que é possível. Não importa quão grande ou pequeno, a Winsted pode projetar a solução de console perfeita para seu aplicativo. Projetos de console personalizados e arquivos Revit estão disponíveis conforme necessário. Entre em contato com Winsted para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_ascend
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de produtosPrestige Ascend Consoles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS