Publicar produtos
Monitor Walls - M-View
Winsted

Monitor Walls - M-View

Traduzido por Google,
O novo M-View de estoque rápido da Winsted é uma parede de monitor de alumínio extrudado que é flexível, expansível e completamente modular. Nosso suporte patenteado patenteado e de liberação rápida torna o ajuste e a reconfiguração de seus monitores rápidos e fáceis. O M-View é fabricado em alumínio extrudado leve e de alta resistência com acabamento anodizado preto. A parede do monitor pode suportar monitor de tela plana de qualquer tamanho e pode ser configurada como uma solução de montagem em linha, côncava ou convexa. O M-View integra perfeitamente tecnologia e espaço para otimizar os ângulos de visão, melhorar o conforto do operador e aumentar a produtividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_mon-wall
  • Familia de productoVideo Walls
  • Grupo de produtosMonitor Walls - M-View
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS