Publicar produtos
Pro Series II Vertical Racks
Winsted

Pro Series II Vertical Racks

Traduzido por Google,
Os Racks Verticais Pro Series II econômicos, aprovados pela UL, oferecem os recursos e funções que os integradores exigem - e incluem uma garantia de 10 anos. Os racks verticais estão disponíveis em vários estilos e formatos para atender às suas necessidades de equipamentos de montagem em rack. Opções flexíveis de entrega, gerenciamento térmico e acessórios opcionais personalizam os racks de acordo com suas necessidades. O sistema de rack vertical totalmente soldado mais econômico da Winsted. Esses racks pretos são enviados configurados e prontos para seus eletrônicos.
Características Pro Series II:
  • Trilhos de rack totalmente ajustáveis
  • Estruturas soldadas para serviço pesado
  • Painéis laterais de decolagem independentes
  • Acabamento manchado de preto
  • Parte superior e inferior aberta com montagem EIA de 19"
  • Painéis laterais ventilados personalizados
  • Grandes montantes de canto para gerenciamento de cabos
  • Aberturas de conduíte NEMA na parte superior e inferior
  • Niveladores de perna ajustáveis opcionais
  • Trilhos de rack rosqueados na frente e atrás

Armários de rack verticais Pro Series II. O rack mais forte e durável do setor vem em nove tamanhos. Construção soldada com tinta texturizada preta para ajudar a evitar danos. Estruturas verticais maiores para combinar racks mesmo após a montagem dos componentes eletrônicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_pro-ser-ii
  • Familia de productoSystems Furniture
  • Grupo de produtosPro Series II Vertical Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS