Publicar produtos
Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator
Winsted

Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator

Traduzido por Google,
Nosso console Slat-Wall é construído sobre a mesma base que nosso premiado console Sight-Line. O mesmo conjunto de recursos de classe mundial é incorporado com slat-wall para fornecer maior versatilidade e um elemento de privacidade. A parede de ripas tem 15” de altura e é construída em alumínio extrudado 6105-T5 de alta qualidade. O acabamento anodizado preto é atraente e suave ao toque. Uma variedade de suportes de monitor e acessórios estão disponíveis para montagem na parede de ripas.

Os números do modelo e as imagens mostradas acima são apenas alguns exemplos do que é possível. Não importa quão grande ou pequeno, a Winsted pode projetar a solução de console perfeita para seu aplicativo. Projetos de console personalizados e arquivos Revit estão disponíveis conforme necessário. Entre em contato com Winsted para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_slat
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de produtosSlatwall Consoles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS