Publicar produtos
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Traduzido por Google,

    As divisórias de acordeão da Woodfold são uma maneira rápida e fácil de dividir o espaço e melhorar o controle do som. Dois modelos estão disponíveis, H3100 (31STC) e H4100 (41STC).

    Também conhecidas como divisórias de ambientes, paredes sanfonadas e portas sanfonadas, as divisórias sanfonadas são uma barreira sonora ideal para interiores que exigem flexibilidade frequente na divisão de espaços. Disponíveis em uma ampla variedade de vinis contemporâneos.

    Especificação
    • Woodfold's H3100/ H4100 Acoustical Folding Partitions (STC 31/ 41)

      are of semi-rigid laminated construction with manufacturer's

      standard vinyl covers providing wrinkle-free impact resistant

      surfaces. Covers have steel strips laminated within each fold for

      acoustical purposes. Covers have multi-ply sweep strips top and

      bottom both sides of the partition for an acoustical seal.

      The top sweep strips are 1/2 inch (13 mm). Partitions have an

      internal framing of 14 ga. (2 mm) half hard steel riveted to form

      "X" construction pantographs.

      Pantographs provide an even extension and contraction without

      binding on straight runs of track as shown on the plans.

      Pantographs have built-in stops to prevent over-extending.

      Partitions have pantographs located at top and bottom, plus

      intermediate pantographs located no more than 4 feet (1219

      mm) on center for heights over 8 feet (2.438m). The standard bottom

      sweep strips are 1-1/2 inches (38 mm) with 2 inch (51mm) alternative option.

      The lead post is trimmed with clear anodized aluminum and

      include mechanical latching.

      Full description available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahufcor-accordion-partition-3100-4100
    • Familia de productoAcoustic Accordion Partitions
    • Grupo de produtosSeries H3100 H4100
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Acústicas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States