Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3(21 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta divisória da série 220 da Woodfold é a escolha ideal quando você procura flexibilidade de uso e privacidade ocasional. Com acabamento em ambos os lados e com hardware quase idêntico ao nosso sistema para serviços mais pesados, esta série serve como divisor e ajuda a conservar o calor em ambientes que vão desde áreas de recreação familiar e cozinhas galley até salas de conferências e salões de banquetes de hotéis - em qualquer espaço onde a porta é visto de ambos os lados. A vista será, naturalmente, apreciada - as portas da Série 220 são fabricadas em madeira de lei brilhante ou acabamentos em Vinil-Lam impressionantes. Resultado: uma porta divisória tão bonita quanto trabalhadora.
especificações do produto
Painéis: 4-1/4" de largura por 1/4" de espessura; disponível em Vinyl-Lam e folheado de madeira folhosa frente e verso
Conectores do painel: vinil flexível, com cores coordenadas para a seleção do painel
Pista: 1-1/8" x 1" alumínio, bronze escuro, acabamento claro ou dourado
Rodas: Rodas de nylon no eixo Lexan
Alça: Alça de asa de comprimento total anexada ao primeiro painel e coordenada por cores aos conectores; especificar pilha esquerda ou direita
Captura: Ímã com placa de ataque
Largura: Até 8'0"
Altura: Até 8'1"
Espaço de empilhamento: 1-1/4" por pé, mais 7/8" para alça de asa
Nota: A série 220 funciona apenas como uma porta única (sem pares), sem opções de bloqueio com chave