Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Se reduzir o ruído é tão importante quanto adicionar boa aparência a um espaço, e a economia também é um fator, aqui está a porta a que a maioria das pessoas recorre. As divisórias acústicas de parede única da série 2100 da Woodfold são ideais para espaços onde, além de fechar parte de uma sala, é desejado algum grau de redução de som. Em restaurantes, igrejas, escritórios, residências assistidas, em quase todos os lugares, esta porta sanfonada durável serve para reconfigurar um espaço a qualquer momento, minimizar ruídos perturbadores e também, graças ao sistema de vedação de perímetro total, diminuir a perda de calor e a troca de ar entre quartos.
especificações do produto
Painéis: 4-1/4" de largura por 1/4" de espessura; disponível em Vinyl-Lam e folheado de madeira folhosa frente e verso
Conectores do painel: vinil flexível, com cores coordenadas para a seleção do painel
Pista: 2" x 1-1/8" de alumínio, bronze escuro ou acabamento claro
Vedação de som: Tiras de varredura de vinil flexíveis montadas na parte superior e inferior, com moldura de madeira montada em ambos os lados da pista formando uma superfície de varredura de 4-7/8" de largura
Rodas: Rodas de nylon em eixo de aço com rolamentos de esferas fornecidos como padrão
Poste de chumbo: alumínio de 3/4" x 2-3/4", coordenado por cores para os conectores do painel
Moldagem de batente: 1-5/8" de largura por 1" de alumínio de profundidade
Trinco: Deadlatch com thumbturn em dois lados; fechaduras ou opções de captura magnética disponíveis
Punho: PVC moldado com acesso para os dedos
Largura: Feito sob encomenda para qualquer largura
Altura: Vinil-Lam até 12'1"; madeiras duras até 10'1"
Espaço de empilhamento: 1-1/4" por pé, mais 2-3/4" para poste principal