Publicar produtos
All-glass door - Barcelona

All-glass door - Barcelona

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Abra, feche, abra, feche. Seja aberta ou fechada – uma porta de vidro pode ser a maneira perfeita de manter seu apartamento aberto. As portas de vidro criam espaço e uma sensação de luz natural, enchendo os seus quartos de luz – idealmente quando o sol está brilhando. Eles combinam harmoniosamente e com bom gosto em qualquer espaço, independentemente do estilo que você preferir. Resumindo: portas de vidro cabem sempre. Explore as nossas portas de vidro e encontre aquela que mais se adapta a si e à sua casa.

Especificação

  • Simple green glass has a distinct green hue, which alters the light effect and is also noticeable as a clear discoloration in the glass surface. The brighter, whiter, and clearer the interior design, the more disturbing this discoloration is. Even against a plain white wall, the difference is clearly visible. White glass doors from WUNDERWERK est. 1964, on the other hand, remain color-neutral and allow more light to pass through.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaall-glass-door-Barcelona
  • Familia de productoDoor leave
  • Grupo de produtosAll-glass door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores

Disponibilidade da região

Europa