Publicar produtos
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Traduzido por Google,
    Painel de parede acusticamente eficaz, feito de feltro PET reciclado de alta qualidade, com pelo menos 50% de propriedades de absorção sonora; construído com duas camadas de 9 mm de espessura; padrão de furos em código fractal inspirado na natureza e cientificamente projetado para reduzir o estresse; 3 variantes de painel diferentes para o mínimo de repetição de padrão possível; superfície visual e tátil de alta qualidade; opcionalmente monocromático ou bicolor; pode ser usado como revestimento de parede de grande formato para melhorar significativamente a acústica do ambiente; corte no local possível
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFRACTAL_CODE
    • Familia de productoAcoustic products
    • Grupo de produtosAcoustic products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios