Publicar produtos
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Traduzido por Google,
    Elemento acústico feito de feltro PET reciclado de alta qualidade, autoportante, com pelo menos 50% de propriedades de absorção sonora; escolha de design redondo ou semicircular; superfície visual e tátil de alta qualidade; a cor pode variar; o som direto é absorvido pelo velo montado na frente, o som é refletido do teto/parede por um velo adicional montado na parte traseira; isso cria um alto desempenho acústico; escolha de versões montadas na superfície e suspensas com suspensão de cabo de 1500 mm; ajuste de altura da suspensão sem ferramentas do elemento acústico; até a classe de absorção A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_acoustic_round
    • Familia de productoAcoustic products
    • Grupo de produtosAcoustic products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios