Publicar produtos
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Traduzido por Google,
    Elemento acústico feito de lã de poliéster autoportante de alta qualidade com propriedades de absorção de som; superfície visual e tátil de alta qualidade, disponível nas opções cinza feltro, antracite, azul índigo ou azul brilhante; construído de 2 conchas para formar cavidades que melhoram o desempenho acústico; grande superfície de absorção de som; encaixe pendente com suspensão por cabo de 1500mm; ajuste da altura da suspensão sem ferramentas do elemento acústico; até absorvedor classe A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Familia de productoAcoustic products
    • Grupo de produtosAcoustic lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes