Publicar produtos
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Traduzido por Google,
    Luminária suspensa decorativa em alumínio; pó de superfície revestido; suspensão de haste suspensa em perfil U ajustável em altura (preta ou branca), alimentação em perfil U; cabeça do foco 320° giratório e 90° inclinável; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz rebaixado; incl. sistema de lentes de alta qualidade; características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; dossel para fiação passante; conversor incluído no dossel; anéis de montagem no teto para posicionamento múltiplo da luminária na sala disponível como acessório
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)