Publicar produtos
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Traduzido por Google,
Carcaça da luminária em alumínio extrudado; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado; desenho de borda especial com ranhuras para melhor aderência do enchimento; adequado para espessura de teto de 8-25 mm; superfície revestida a pó; perfil da luminária para montagem disponível antecipadamente; restantes componentes da luminária montados sem ferramentas; inserção de luz consistindo de perfil extrudado revestido altamente refletivo para melhor gerenciamento térmico; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; difusor micro prismático de PMMA incl. filme difusor para iluminação homogênea e luminância reduzida; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMINIMAL_100_trimless
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Surface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)