Publicar produtos
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Traduzido por Google,
    Projector cilíndrico em alumínio; superfície embutida leve lacada; caixa de superfície revestida a pó; encaixe do pendente com suspensão do cabo; incl. alimentação (preto ou branco); pode ser encurtado individualmente; característica de radiação precisa devido ao sistema de lentes de alta qualidade; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa; dossel para fiação passante; conversor incluído no dossel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_100_round_suspended_downlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição3
    • Altura (mm)122
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)