Publicar produtos
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless

    Traduzido por Google,
    Holofote redondo embutido em alumínio fundido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de retenção de bola; superfície revestida a pó; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado; luz embutida rotativa e inclinável; nível de iluminação compensada; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; com sistema opcional de lentes de alta qualidade com característica de radiação precisa; e refletor de alta qualidade com design de efeito de faceta esférica, características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; instalado e trocado sem ferramentas; Tecnologia COB (Chip on Board) ou LEDs de alta potência para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_offset_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)