Publicar produtos
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Traduzido por Google,
    Carcaça redonda da luminária em alumínio fundido; com guarnição; adequado para espessura de teto de 2-25 mm; superfície pintada a pó em branco ou preto (apenas SPADO 150 guarnição redonda 3000 K); instalação sem ferramentas com fecho de mola de pressão; refletor de policarbonato, cromo polido; característica de radiação simétrica; nível de iluminação embutida; também disponível como luminária de local de trabalho adequada para VDUs de acordo com a DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); resfriamento passivo de LEDs com geometria otimizada do dissipador de calor; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponível nas cores claras 3000 K, 4000 K e branco ajustável (3000-4000 K); IRC ≥ 80; min. 90% do fluxo luminoso após 50.000 horas; conversor externo para inserção no teto, adequado para cabeamento; grau de proteção abaixo de IP 44 (acima de IP 20); PCII; dispositivo operacional adequado para uso com um sistema de bateria central; opcionalmente não regulável ou controle DALI-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPADO_150_round_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)179
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)