Publicar produtos
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Traduzido por Google,
Carcaça da luminária quadrada em alumínio fundido; com guarnição; adequado para espessura de teto de 2-25 mm; superfície revestida a pó branco; instalação sem ferramentas com fecho de mola de pressão; refletor de policarbonato, cromo polido; nível de iluminação embutida; também disponível como luminária de local de trabalho adequada para VDUs de acordo com a norma DIN EN 12464-1 (UGR < 19); resfriamento passivo de LEDs com geometria otimizada do dissipador de calor; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponível nas cores claras 3000K, 4000K e branco ajustável (3000-4000K); IRC ≥ 80; min. 90% do fluxo luminoso após 50.000 horas; conversor externo para inserção no teto, adequado para cabeamento; grau de proteção abaixo de IP 44 (acima de IP 20); PCII; dispositivo operacional adequado para uso com um sistema de bateria central; opcionalmente não regulável ou controle DALI-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPADO_150_square_trim
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-17
  • Número de edição3
  • Altura (mm)179
  • Largura (mm)179
  • Profundidade (mm)104
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)